LVMKIT25
- Tip produs: Level monitoring relays
- Functie: Emptying or filling
- Numar de electrozi conectabili [Nr.]: 3
- Sensibilitate [kO]: 2.5...100 adjustable
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 24...240VAC/DC
- Tipul de instalare: Modular DIN rail mounting
Cod de comanda | LVMKIT25 |
---|---|
Greutate [g] | 192 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 093X049X094 |
Volume [cm³] | 428,358 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975156520 |
Cod HS | 85364900 |