M0R009124001
- Tip produs: Direct-on-line-starters
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 1A / 0.25kW
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 0.5
- Tipologie: Enclosed with thermal overload relay
- Tip bobina: AC coil
- Tip buton: With reset push button
- Tensiunea bobinei contactorului: 400VAC 50/60HZ
Cod de comanda | M0R009124001 |
---|---|
Greutate [g] | 716 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 187X092X160 |
Volume [cm³] | 2752,64 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975158302 |
Cod HS | 85371098 |