M1P01812400B1
- Tip produs: Direct-on-line-starters
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5kW
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 10
- Tipologie: Enclosed with thermal overload relay
- Tip bobina: AC coil
- Tip buton: With Start-Stop/Reset buttons
- Tensiunea bobinei contactorului: 400VAC 50/60HZ
Cod de comanda | M1P01812400B1 |
---|---|
Greutate [g] | 1040 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975149799 |
Cod HS | 85371098 |