Electronic reversing starter, 2.4A, integrated motor thermal protection and STO (Safe Torque Off) emergency stop, operational voltage Ue ≤500VAC, auxiliary and control supply voltage 24VDC
- Tip produs: Starter electronic de motor
- Functie: Demaror inversor
- Funcția de siguranță Safe Torque Off (STO).: Built-in
- Protectie termala: Integrat, clasa 10A
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 2.4
- Tipologie: Starter electronic cu inversare, 2,4 A, protecție termică integrată a motorului și oprire de urgență STO (Safe Torque Off)