P1RE1NC20AC030
- Tip produs: Residual current operated circuit breakers with overcurrent protection
- Numar de module DIN: 2
- Numar de poli: 1P+N
- Curba de declanșare: C
- Caracteristica de functionare reziduala: AC
- Curent rezidual nominal I∆n [mA]: 30
- Curent nominal In [A]: 20
- Conformitate: IEC
Cod de comanda | P1RE1NC20AC030 |
---|---|
Greutate [g] | 205 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 115X040X080 |
Volume [cm³] | 368 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975269596 |
Cod HS | 85363030 |