PMA30240
- Tip produs: Current monitoring relays
- Tip de sistem: Single-phase and three-phase
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 24...240VAC/DC
- Curent nominal Ie [A]: 5 or 16
- Modul de programare: Potentiometers
Cod de comanda | PMA30240 |
---|---|
Greutate [g] | 144 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975172827 |
Cod HS | 85364900 |