PMA40240
- Tip produs: Relee de monitorizare a curentului
- Tip de sistem: Monofazat și trifazat
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 24...240VAC/DC
- Curent nominal Ie [A]: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Modul de programare: Potențiometre
Cod de comanda | PMA40240 |
---|---|
Greutate [g] | 190 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975172834 |
Cod HS | 85364900 |