RELEU INSULARIZARE, INTERFATA DE PROTECȚIE PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE, CONFORM CU STANDARDUL ITALIAN CEI 0-21, PENTRU SISTEM MONOFAZIC ȘI TRIFAZIC, CU SAU FĂRĂ NEUTRU, PENTRU JOASA TENSIUNE, PRAG DUAL MINIM ȘI MAXIM PENTRU TENSIUNE ȘI FRECVENȚA, 230 V AC – 400 V AC
- Tip produs: Unitatea sistemului de protecție a interfeței
- Tip de sistem: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Curent nominal Ie [A]: CT /5A /1A