PMVF70
- Tip produs: Unitatea sistemului de protecție a interfeței
- Tip de sistem: Monofazat și trifazat
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Curent nominal Ie [A]: CT /5A /1A
Cod de comanda | PMVF70 |
---|---|
Greutate [g] | 420 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 153X117X092 |
Volume [cm³] | 1646 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975231937 |
Cod HS | 85364900 |