PMVF80
- Tip produs: Interface protection system unit
- Tip de sistem: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Curent nominal Ie [A]: CT /5A /1A
Cod de comanda | PMVF80 |
---|---|
Greutate [g] | 420 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 153X117X092 |
Volume [cm³] | 1646 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975266472 |
Cod HS | 85364900 |