PSE110024
- Tip produs: Comutarea surselor de alimentare
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 4.2
- Puterea nominala de iesire [W]: 100
- Tipul sursei de alimentare: Monofazat
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multitensiune 100...240
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
Cod de comanda | PSE110024 |
---|---|
Greutate [g] | 406.9 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 125X140X065 |
Volume [cm³] | 1137,5 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975268421 |
Cod HS | 8504318090 |