PSL101824
- Tip produs: Switching power supplies
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 0.75
- Puterea nominala de iesire [W]: 18
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multivoltage 100...240
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
Cod de comanda | PSL101824 |
---|---|
Greutate [g] | 226 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 130X160X038 |
Volume [cm³] | 790,4 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975180358 |
Cod HS | 8504318090 |