PSL103024
- Tip produs: Switching power supplies
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 1.25
- Puterea nominala de iesire [W]: 30
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multivoltage 100...240
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
Cod de comanda | PSL103024 |
---|---|
Greutate [g] | 336 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 130X150X055 |
Volume [cm³] | 1072,5 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975180365 |
Cod HS | 8504318090 |