PSL1M02424
- Tip produs: Switching power supplies
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 1
- Puterea nominala de iesire [W]: 24
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multivoltage 100...240
- Tipul de instalare: Modular DIN rail mounting
Cod de comanda | PSL1M02424 |
---|---|
Greutate [g] | 176 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 091X132X046 |
Volume [cm³] | 552 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975180297 |
Cod HS | 8504318090 |