PSL1M05412
- Tip produs: Switching power supplies
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 12
- Curent nominal de iesire [A]: 4.5
- Puterea nominala de iesire [W]: 54
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multivoltage 100...240
- Tipul de instalare: Modular DIN rail mounting
Cod de comanda | PSL1M05412 |
---|---|
Greutate [g] | 312 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 068X132X090 |
Volume [cm³] | 808 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975180266 |
Cod HS | 8504318090 |