PSL312024
- Tip produs: Switching power supplies
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 5
- Puterea nominala de iesire [W]: 120
- Tipul sursei de alimentare: Three-phase
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multivoltage 400…500
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
Cod de comanda | PSL312024 |
---|---|
Greutate [g] | 909 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 160X160X090 |
Volume [cm³] | 2304 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975180440 |
Cod HS | 8504318090 |