RF380400
- Tip produs: Thermal overload relays
- Curent de functionare [A]: 2.5...4
- Modul de resetare: Manual or automatic
- Pentru contactoare: BF
- Tipologie: Phase failure / Single-phase sensitive
- Tip de montare: Direct mounting on BF09… BF38…
Cod de comanda | RF380400 |
---|---|
Greutate [g] | 158 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975169926 |
Cod HS | 85364900 |