RF380650
- Tip produs: Relee termice de suprasarcină
- Curent de functionare [A]: 4...6.5
- Modul de resetare: Manual sau automat
- Pentru contactoare: BF
- Tipologie: Defecțiune de fază / Sensibil la o singură fază
- Tip de montare: Montare directă pe BF09… BF38…
Cod de comanda | RF380650 |
---|---|
Greutate [g] | 156 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975169919 |
Cod HS | 85364900 |