RF825000
- Tip produs: Thermal overload relays
- Curent de functionare [A]: 35...50
- Modul de resetare: Manual
- Pentru contactoare: BF
- Tipologie: Phase failure / Single-phase sensitive
- Tip de montare: Direct mounting on BF40... BF94…
Cod de comanda | RF825000 |
---|---|
Greutate [g] | 360 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975224861 |
Cod HS | 85364900 |