RFE450200
- Tip produs: Electronic thermal overload relays
- Curent de functionare [A]: 0.4...2
- Modul de resetare: Manual or automatic
- Pentru contactoare: BF
- Tipologie: Phase failure / Single-phase sensitive
- Tip de montare: Direct mounting on BF09… BF38…
Cod de comanda | RFE450200 |
---|---|
Greutate [g] | 207.9 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 090X078X050 |
Volume [cm³] | 351 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975230237 |
Cod HS | 85364900 |