RFE450800
- Tip produs: Electronic thermal overload relays
- Curent de functionare [A]: 1.6...8
- Modul de resetare: Manual or automatic
- Pentru contactoare: BF
- Tipologie: Phase failure / Single-phase sensitive
- Tip de montare: Direct mounting on BF09… BF38…
Cod de comanda | RFE450800 |
---|---|
Greutate [g] | 208.3 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 090X078X050 |
Volume [cm³] | 351 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975230244 |
Cod HS | 85364900 |