SA03PA320R
- Tip produs: SPD
- Tip sistem: 230/400VAC
- Tip/Clasa: 1, 2
- Numar de poli: 3P
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Curent nominal de scurtcircuit Isccr [kA]: 50
- Tip de montare: Din rail
Cod de comanda | SA03PA320R |
---|---|
Greutate [g] | 552 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 106X058X074 |
Volume [cm³] | 454,952 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975191590 |
Cod HS | 85365080 |