SA0B4PA320R
- Tip produs: SPD
- Tip sistem: 230/400VAC
- Tip/Clasa: 1, 2
- Numar de poli: 4P
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Curent nominal de scurtcircuit Isccr [kA]: 25
- Tip de montare: Sina din
Cod de comanda | SA0B4PA320R |
---|---|
Greutate [g] | 734 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 110X096X075 |
Volume [cm³] | 792 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975233955 |
Cod HS | 85365080 |