SA2EDGK10M3
- Tip produs: SPD
- Tip sistem: Photovoltaic
- Tip/Clasa: 2
- In [kA]: 20
- Tensiune nominală [VDC]: 1100
- Tip de montare: Din rail
- Solutie eco-inteligenta: Yes
Cod de comanda | SA2EDGK10M3 |
---|---|
Greutate [g] | 329 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 110X080X060 |
Volume [cm³] | 528 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975271384 |
Cod HS | 85365080 |