SM1P0650
- Tip produs: Motor protection circuit breaker
- Interval de reglare a declanșării termice [A]: 4…6.5
- Curent nominal In [A]: 6.5
- Capacitate de întrerupere a curentului de scurtcircuit (Icu) la 400 V AC [kA]: 100
- Tip de protectie: Magnetic and thermal
- Tipul de comanda: Push button
- Omologat UL Tip E: No
Cod de comanda | SM1P0650 |
---|---|
Greutate [g] | 300 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 368,48 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975216187 |
Cod HS | 85362010 |