SM1R2300
- Tip produs: Motor protection circuit breaker
- Interval de reglare a declanșării termice [A]: 17…23
- Curent nominal In [A]: 23
- Capacitate de întrerupere a curentului de scurtcircuit (Icu) la 400 V AC [kA]: 50
- Tip de protectie: Magnetic and thermal
- Tipul de comanda: Rotary knob
- Omologat UL Tip E: No
Cod de comanda | SM1R2300 |
---|---|
Greutate [g] | 340 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975216385 |
Cod HS | 85362010 |