VLA102A240
- Tip produs: Variable speed drives
- Tipul sursei de alimentare: Single-phase
- Tensiunea de alimentare: 200...240VAC 50/60Hz
- Curent nominal de iesire [A]: 1.7
- Puterea nominala de iesire [kW]: 0.25
- Port de comunicatie: None
- Format: Book housing
Cod de comanda | VLA102A240 |
---|---|
Greutate [g] | 860 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 160X190X070 |
Volume [cm³] | 2128 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975232620 |
Cod HS | 85044095 |