LOVATO Electric global
Global (Engleză) Global (Franceză)
Global (Spaniolă) Global (Rusă)
LOVATO Electric în lume
Canada (Engleză) Canada (Franceză) China Croația Republica Cehă Franța Germania Italia Polonia
România Spania Elveția (Franceză) Elveția (Germană) Elveția (Italiană) Turcia EAU MAREA BRITANIE SUA
For plastic tubes, black colour, bottom entry
Rosu
Verde
For Ø22mm hole type, plastic, black colour
Horizontal surface mount, plastic, black colour with 100mm extension
Fixing base. Ø62mm, horizontal surface mount, plastic, grey colour with 100mm extension
Horizontal surface mount, plastic, black colour
Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
Portocaliu
Rosu, 12...48VAC/DC
Connection module complete with cover. Ø70mm, for plastic tubes, grey colour, bottom entry
Vertical wall mount, plastic, black colour
Albastru
Galben
Alb
Rosu, 24VAC/DC (80dB)
Rosu, 24VAC/DC
Steady light module. Ø45mm. Built-in LED circuit. Green, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
Horizontal surface mount, metal, black finish
CAPAC PENTRU TURN LUMINOS Ø70mm
For metal tubes, black colour, bottom entry
Portocaliu, 24...230VAC
Rosu, 24...230VAC