LOVATO Electric global
Global (Engleză) Global (Franceza)
Global (Spaniolă) Global (Rusă)
LOVATO Electric în lume
Canada (Engleză) Canada (Franceza) China Croația Republica Cehă Franța Germania Italia Polonia
România Spania Elveția (Franceza) Elveția (Germana) Elveția (Italiană) Turcia Emiratele Arabe Unite UK SUA
RELEU INSULARIZARE, INTERFATA DE PROTECȚIE PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE, CONFORM CU STANDARDUL ITALIAN CEI 0-21, PENTRU SISTEM MONOFAZIC ȘI TRIFAZIC, CU SAU FĂRĂ NEUTRU, PENTRU JOASA TENSIUNE, PRAG DUAL MINIM ȘI MAXIM PENTRU TENSIUNE ȘI FRECVENȚA, 230 V AC – 400 V AC
Interface protection system unit compliant with italian standard CEI 0-16, for MV system, dual threshold minimum and maximum voltage and frequency protection, measurements via VTS in MV or direct in LV
Interface protection unit compliant with ENA (Energy Network Association) G59/G99 for three-phase system, with or without neutral, low and high voltage, min and max voltage and frequency dual threshold protection, R.O.C.O.F and vector shift, 230VAC - 400VAC
Interface protection unit compliant with SHAMS DUBAI DRRG (DEWA) - SEC (Saudi Electricity Company) for three-phase system, with or without neutral, low and medium voltage, min and max voltage and frequency dual threshold protection, R.O.C.O.F and vector shift, 230VAC - 400VAC
RELEU INSULARIZARE, INTERFAȚA DE PROTECȚIE PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE, CONFORM CU STANDARDELE VDE-AR-N 4105 ȘI VDE V 0126-1-1 PENTRU SISTEMUL TRIFAZAT, CU SAU FĂRĂ NEUTRU, PROTECȚIE MINIMĂ ȘI MAXIMĂ PRIVIND TENSIUNEA ȘI FRECVENȚA, R.O.C.O.F. ȘI VECTOR SCHIMB