PMA50A415
- Tip produs: Relee de protecție a pompei
- Tip de sistem: Monofazat și trifazat
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 380...415VAC
- Curent nominal Ie [A]: 5 or 16
- Modul de programare: Potențiometre
Cod de comanda | PMA50A415 |
---|---|
Greutate [g] | 280 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975172858 |
Cod HS | 85364900 |