HR602CA110
- Tip produs: Relee intermediare
- Tip de contacte: 2 C/O
- Tensiunea de control al releului: 110VAC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 7
- Indicator cu LED: Da
- Actuator mecanic: Da
Cod de comanda | HR602CA110 |
---|---|
Greutate [g] | 39.4 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 140X103X035 |
Volume [cm³] | 54,47 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975233603 |
Cod HS | 85364900 |