HR602CD012

RELEU INDUSTRIAL CU INDICATOR LED DE STARE ȘI ACTUATOR MECANIC, 12VDC, 7A, 2 C/O CONTACT. POTRIVIT CU PRIZA HR6XS2...
  • Tip produs: Relee intermediare
  • Tip de contacte: 2 C/O
  • Tensiunea de control al releului: 12VDC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 7
  • Indicator cu LED: Da
  • Actuator mecanic: Da
Cod de comanda HR602CD012
Greutate [g] 39.4
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 140X103X035
Volume [cm³] 54,47
Cod de bare [EAN13] 8013975233573
Cod HS 85364900