HR502CA024
- Tip produs: Relee miniaturale
- Tip de contacte: 2 C/O
- Tensiunea de control al releului: 24VAC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 8
- Indicator cu LED: Da
- Actuator mecanic: Da
Cod de comanda | HR502CA024 |
---|---|
Greutate [g] | 39.24 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 365X210X205 |
Volume [cm³] | 31,426 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975233535 |
Cod HS | 85364900 |