HR301CA230

RELEU MINIATURAL, 230VAC, 16A, 1C/O CONTACT. POTRIVIT CU PRIZA HR5XS2... (MAX 10A)
  • Tip produs: Relee miniaturale
  • Tip de contacte: 1 C/O
  • Tensiunea de control al releului: 230VAC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
  • Indicator cu LED: Nu
  • Actuator mecanic: Nu
Cod de comanda HR301CA230
Greutate [g] 15.51
Cantitate in ambalaj 20
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 20
Dimensiune ambalaj 315X260X240
Volume [cm³] 19,656
Cod de bare [EAN13] 8013975233313
Cod HS 85364900