SRAMF21
- Tip produs: Module de securitate
- Caracteristici produs: SRA
- Funccii: Bariera fotoelectrica cu iesiri OSSD de siguranta; RFID; Buton de oprire în caz de urgență; Accese de securitate cu interblocare mecanice; Dispozitive pentru comenzi cu două mâini; Fotocelule de siguranță tip 2;
- Tip de contacte: 2NO+1PNP
Cod de comanda | SRAMF21 |
---|---|
Greutate [g] | 150 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 127X113X036 |
Volume [cm³] | 857,142 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975296127 |
Cod HS | 85365080 |