8LB6S2B4

Rosu, 24VAC/DC (80dB)
  • Tip produs: Indicatoare luminoase
  • Diametru [mm-inch]: 62 / 2.44
  • Componente: Module de lumină cu lumină fixă ​​și sunet intermitent sau continuu
  • Familie: 8LB6
  • Culoare: Roșu
  • Tensiunea de alimentare: 24VAC/VDC
  • Tip de lumina: Clipind sau constant
  • Intensitate sonora [dB]: 80
  • Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda 8LB6S2B4
Greutate [g] 86
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Cod de bare [EAN13] 8013975177426
Cod HS 85365080