7GN2010U25

Rotary cam switch 7GN series, ON-OFF switch 3 poles 20A, for front mounting with red/yellow handle padlockable in 0 and protection covers, front plate 65X65mm
  • Tip produs: Comutatoare ON/OFF
  • Schema: 10 - Comutator ON/OFF 3 poli
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
  • Executie: U25 - executie pentru montaj frontal cu maner incuiabil galben/rosu in 0 si capace terminale
  • Familie: 7GN - bloc de contact de formă rotundă
Cod de comanda 7GN2010U25
Greutate [g] 165.7
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 050X050X082
Volume [cm³] 205
Cod de bare [EAN13] 3850144003231
Cod HS 85365080