GX2011U
- Tip produs: Separatoare pornire motor
- Schema: 11 - Comutator inversor motor trifazat
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
- Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
- Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda | GX2011U |
---|---|
Greutate [g] | 140 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975101056 |
Cod HS | 85365080 |