GX1690U

Rotary cam switch GX series, ON-OFF switch 1 pole 16A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Tip produs: Comutatoare ON/OFF
  • Schema: 90 - Comutator ON/OFF 1 pol
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
  • Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
  • Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda GX1690U
Greutate [g] 96
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Cod de bare [EAN13] 8013975100783
Cod HS 85365080