GX2091U

Rotary cam switch GX series, ON-OFF switch 2 poles 20A, for front mounting with black handle, front plate 48X48mm
  • Tip produs: Comutatoare ON/OFF
  • Schema: 91 - Comutator ON/OFF 2 poli
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
  • Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
  • Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda GX2091U
Greutate [g] 96
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Cod de bare [EAN13] 8013975101254
Cod HS 85365080