GX1610U25

Rotary cam switch GX series, ON-OFF switch 3 poles 16A, for front mounting with red/yellow handle padlockable in 0 and protection covers, front plate 48X48mm
  • Tip produs: Comutatoare ON/OFF
  • Schema: 10 - Comutator ON/OFF 3 poli
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
  • Executie: U25 - executie pentru montaj frontal cu maner incuiabil galben/rosu in 0 si capace terminale
  • Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda GX1610U25
Greutate [g] 126
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 050X068X082
Volume [cm³] 278,8
Cod de bare [EAN13] 8013975100455
Cod HS 85365080