GX1651U
- Tip produs: Comutatoare comutatoare
- Schema: 51 - Comutator 1 pol
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
- Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
- Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda | GX1651U |
---|---|
Greutate [g] | 98 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975100561 |
Cod HS | 85365080 |