ADXNB01824

Soft starter, ADXNB... , versiune de baza, cu releu bypass integrat. Alimentare auxiliara 24VAC/DC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 18A
  • Tip produs: Ultra compact, control în 2 faze
  • Tip produs: Versiunea de bază
  • Numarul de faze controlate: 2
  • Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
  • Tensiune de alimentare auxiliara: 24VAC/DC
  • Curent nominal de pornire Ie [A]: 18
  • Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 4
  • Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 7.5
  • Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 11
  • Funccii: Doar parametrii de bază
Cod de comanda ADXNB01824
Greutate [g] 540
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 185X176X084
Volume [cm³] 2800
Cod de bare [EAN13] 8013975299012
Cod HS 85044090