ADXNP018

Soft starter, ADXNP..., versiune avansata, cu releu de bypass integrat. Alimentare auxiliara 100...240VAC. Tensiune nominală de funcționare 208...600VAC, 18A
  • Tip produs: Ultra compact, control în 2 faze
  • Tip produs: Avansat
  • Numarul de faze controlate: 2
  • Tensiune nominala de functionare: 208…600VAC
  • Tensiune de alimentare auxiliara: 100…240VAC
  • Curent nominal de pornire Ie [A]: 18
  • Putere nominala a motorului 230VAC [kW]: 4
  • Puterea nominala a motorului 400VAC [kW]: 7.5
  • Putere nominala a motorului 500VAC [KW]: 11
  • Funccii: NFC, protectie termica curentului motorului, incepand cu limita de curent, port optic, optional RS485
Cod de comanda ADXNP018
Greutate [g] 560
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 185X176X084
Volume [cm³] 2800
Cod de bare [EAN13] 8013975299289
Cod HS 85044090