HS1C6HV025A230

Solid state relay complete with heatsink, single-phase, 25A, 90...280VAC, screw terminals
  • Tip produs: Releu în stare solidă cu radiator, monofazat
  • Tensiune de control [V]: 90...280VAC
  • Tensiune nominala de functionare: 48…600
  • Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 25
  • Numar de poli: 1
  • Temperatura de functionare max: +80
  • Energia specifică lăsată să treacă I2t: 1.35
  • Tipul terminalelor: Şurub
Cod de comanda HS1C6HV025A230
Greutate [g] 200
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 113X020X138
Volume [cm³] 311,88
Cod de bare [EAN13] 8013975321300
Cod HS 85364900