31CSP2E230
- Tip produs: Relee de schimbare a priorității la pornire
- Functie: Releu de schimbare a priorității la pornire. Posibilă pornire a motorului de rezervă
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 230-240VAC
- Tipul de instalare: Carcasă cu 11 pini (priză S11)
Cod de comanda | 31CSP2E230 |
---|---|
Greutate [g] | 152 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975091944 |
Cod HS | 85389091 |