8LT73S2B9B

Steady light multicolored light module. Ø70mm. Built-in LED circuit. Blue, orange, red with continuous or pulsed sound, 24VDC
  • Tip produs: Coloane luminoase
  • Diametru [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipologie: Modular
  • Componente: Modul luminos
  • Familie: 8LT7
  • Culoare: Albastru, portocaliu, roșu
  • Tensiunea de alimentare: 24VDC
  • Tip de lumina: Multicolor
  • Intensitate sonora [dB]: 90
  • Materialul carcasei: Policarbonat
Cod de comanda 8LT73S2B9B
Greutate [g] 160
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 070X070X120
Volume [cm³] 588
Cod de bare [EAN13] 8013975218624
Cod HS 85365080