PSE110024

Sursa de alimentare compacta, montaj pe sina din, monofazica. 24VDC, 4.2A/100W
  • Tip produs: Comutarea surselor de alimentare
  • Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
  • Curent nominal de iesire [A]: 4.2
  • Puterea nominala de iesire [W]: 100
  • Tipul sursei de alimentare: Monofazat
  • Tensiune AC nominala [V AC]: Multitensiune 100...240
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
Cod de comanda PSE110024
Greutate [g] 406.9
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 125X140X065
Volume [cm³] 1137,5
Cod de bare [EAN13] 8013975268421
Cod HS 8504318090