PSE103024
- Tip produs: Comutarea surselor de alimentare
- Tensiune nominala de iesire DC [V DC]: 24
- Curent nominal de iesire [A]: 1.25
- Puterea nominala de iesire [W]: 30
- Tipul sursei de alimentare: Monofazat
- Tensiune AC nominala [V AC]: Multitensiune 100...240
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
Cod de comanda | PSE103024 |
---|---|
Greutate [g] | 193.7 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 125X140X035 |
Volume [cm³] | 612,5 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975268391 |
Cod HS | 8504318090 |