GLD0100T2C3UL

Switch disconnector for photovoltaic applications, direct operating and door-coupling version, 100A 1000V UL98B
  • Tip produs: Separatoare de sarcina
  • Numar de poli: 2
  • Tipul tensiunii de operare: DC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 100
  • Tipul de instalare: Înșurubați pe placă sau șină DIN de 35 mm
Cod de comanda GLD0100T2C3UL
Greutate [g] 1340
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 160X168X105
Volume [cm³] 2822,4
Cod de bare [EAN13] 8013975320600
Cod HS 85365080